Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
319S
Bill of material
319S-RB 200
CNSORDERNO
Order Number
319S-RB 200
AW
Available wheels
RB
D
Diameter of wheel
200
H
Height
250 mm
AB
Mounting plate
140x140 mm
XY
Pitch of mounting hole
100x100(112x112)
P
Diameter of mounting hole
13 mm
E
Offset
55 mm
RT
Radius of turning
156 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés