Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
435S0S-RB
Bill of material
435S0S-RB 200
CNSORDERNO
Order number
435S0S-RB 200
D
Diameter of wheel
200 mm
W
Width of wheel
46 mm
H
Width of boss
62 mm
D1
Diameter of Hole
12.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen