Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
435S0S-RB
Bill of material
435S0S-RB 200
CNSORDERNO
Order number
435S0S-RB 200
D
Diameter of wheel
200 mm
W
Width of wheel
46 mm
H
Width of boss
62 mm
D1
Diameter of Hole
12.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD