Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
435S0S-RB
Bill of material
435S0S-RB 200
CNSORDERNO
Order number
435S0S-RB 200
D
Diameter of wheel
200 mm
W
Width of wheel
46 mm
H
Width of boss
62 mm
D1
Diameter of Hole
12.2 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Hammer Caster
    400SRP
    Hammer Caster
    420J
    Hammer Caster
    420JR
    Hammer Caster
    300S
    Hammer Caster
    962BPS-CR
    Hammer Caster
    426S-C
    Hammer Caster
    426G-C
    Hammer Caster
    429 E-L
    Hammer Caster
    425S-WR
    Hammer Caster
    435S-RBB
    Hammer Caster
    428S-PH
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей