카탈로그: Hammond Valve
생성됨: 15.7.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hammond Valve
IB949-100
Hammond Valve
Bronze Valves
Checks
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/bronze_valves/checks/507_asmtab.prj},{NB=IB949-100H},{PN=507-100},{PNH=IB949-100},{VS=1},{A=3.69},{B=2.50},{CV=22.0},{MATL=Material/Specification},{LOD=H},{PPATH=507_asmtpl.prj},{PR=300 SWP / 600 WOG},{WT=2.2},{NO=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Valve
Description
IB949
Bill of material
IB949-100
PNH
Part No.
IB949-100
IB949-100
VS
Size
1
1
인치
A
3.69
3.69
인치
B
2.50
2.50
인치
CV
Cv
22.0
22.0
MATL
Material List
Material/Specification
LOD
Level of Detalis
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
PR
Pressure Ratings
300 SWP / 600 WOG
WT
Weight
2.2
2.2
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청