Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PFT male L-coded 2.5mm²
Stückliste
HARTING 21035991505
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21035991505
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌30 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌30 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PFT male L-coded 2.5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 599 1505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
147
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Stift
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
2.500 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    M12-Flanschstecker mit Litze,5pol,B-kod.
    HARTING
    M12-Screw-5P-ACOD-F-ANG
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen