Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
Stückliste
HARTING 61030010016
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
61030010016
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 2, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 2, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 03 001 0016
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAM327
zweiteilig
Ja
AAO742
Marke
D-Sub InduCom
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
BAB664
Werkstoff
Zink-Druckguss
BAG641
teilbar
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen