Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
Stückliste
HARTING 61030010118010
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
61030010118010
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, ohne interne Erdung, Baugröße: D-Sub 4, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader/seitlicher Kabeleingang, 3x
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, ohne interne Erdung, Baugröße: D-Sub 4, Rändelschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader/seitlicher Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 03 001 0118 010
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAM327
zweiteilig
Ja
AAO742
Marke
D-Sub InduCom
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
BAB664
Werkstoff
Zink-Druckguss
BAG641
teilbar
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN