Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D Sub top entry metal hood 15 poles with
Stückliste
HARTING 09670150322
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670150322
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 2, mit vormontierten Gewindeeinsatz, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 2, mit vormontierten Gewindeeinsatz, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D Sub top entry metal hood 15 poles with
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 015 0322
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Ohne, Schraube
AAO742
Marke
D-Sub
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sub top entry metal hood 15 poles with
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE