Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
37 way S Cup Male 1k Wout
Stückliste
HARTING 09644217230
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09644217230
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 1000 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 37, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
37 way S Cup Male 1k Wout
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 421 7230
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85322400
COO
Herstellerland
CZ