Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB SV FE TSDC 37P AU3
Stückliste
HARTING 09670374704
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670374704
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, weiß, Kontakte: 37, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, vergoldet, anschlussseitig, vergoldet, steckseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB SV FE TSDC 37P AU3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 037 4704
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE