Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D-Sub 37-pole MinD solder cup female nut
Stückliste
HARTING 09670371715
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670371715
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, weiß, Kontakte: 37, Kupferlegierung, vergoldet, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-Sub 37-pole MinD solder cup female nut
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 037 1715
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
98
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE