HARTING 09672095615
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector Standard
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/175/9966.prj},{NB=09672095615},{MANUID=09672095615},{AAT080=9},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/92/0967x154704_15.tif__web.png},{DESCSHORT=Connector, Solder cup termination, Rated current: 6.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel},{DESCLONG=Connector, Solder cup termination, Rated current: 6.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 9, Copper alloy, Noble metal over Ni},{MANUTYPEDESC=D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 9P AU2},{SUPPLIERALTNO=09 67 209 5615},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAO742=D-Sub},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=310}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
Bill of material
HARTING 09672095615
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09672095615
DESCSHORT
Short Description
Connector, Solder cup termination, Rated current: 6.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel
DESCLONG
Long Description
Connector, Solder cup termination, Rated current: 6.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 9, Copper alloy, Noble metal over Ni
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 9P AU2
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 67 209 5615
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAO742
Brand
D-Sub
AAT080
Pole number
9
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청