HARTING 09675098775
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector IP67
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/181/9979.prj},{NB=09675098775},{MANUID=09675098775},{AAT080=9},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/ac/71/220967525x775.tif__web.png},{DESCSHORT=Connector, With rear plastic mounting plate, Wave soldering termination, Rated current: 5 A, Female, Size: D-Sub 1},{DESCLONG=Connector, With rear plastic mounting plate, Wave soldering termination, Rated current: 5 A, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Brass, tin plated, Contacts: 9, With grounding pin, Copper alloy},{MANUTYPEDESC=D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT},{SUPPLIERALTNO=09 67 509 8775},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=84},{AAO742=D-Sub},{COO=CZ},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
Bill of material
HARTING 09675098775
MANUID
Product number of the Manufacturer
09675098775
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connector, With rear plastic mounting plate, Wave soldering termination, Rated current: 5 A, Female, Size: D-Sub 1
DESCLONG
Long Description
Connector, With rear plastic mounting plate, Wave soldering termination, Rated current: 5 A, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Brass, tin plated, Contacts: 9, With grounding pin, Copper alloy
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 67 509 8775
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
84
AAO742
Brand
D-Sub
AAT080
Pole number
9
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청