Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
Stückliste
HARTING 09675099675
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09675099675
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Kunststoffplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, mit rückwärtiger Kunststoffplatte, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 509 9675
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ