Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D-Sub 15-pole MinD STR male BL nut M3 PL
Stückliste
HARTING 09672616701
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09672616701
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, weiß, Kontakte: 15, Kupferlegierung, vergoldet, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-Sub 15-pole MinD STR male BL nut M3 PL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 261 6701
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE