Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING PP Mini Displayport Adapter
Stückliste
HARTING 09455451002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455451002
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Adapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Adapter
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING PP Mini Displayport Adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 1002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
HARTING PP mini displayport adapter
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Adapter
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Adapter
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
TW