HARTING 09455411903
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Device side
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/27/251/6011.prj},{NB=09455411903},{MANUID=09455411903},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAS465=750},{AAT080=4},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366930},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/b6/0409455411903.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4},{DESCLONG=Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4},{MANUTYPEDESC=HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points},{SUPPLIERALTNO=09 45 541 1903},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAO057=HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points},{AAO742=HARTING PushPull (V4)},{AAP798=IEC 61076-3-106},{AAU734=Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4},{AAW338=Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=356},{AAO676=09 45 541 1903}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points
Bill of material
HARTING 09455411903
MANUID
Product number of the Manufacturer
09455411903
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4
DESCLONG
Long Description
Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 541 1903
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO057
Product type
HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points
AAO742
Brand
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Application standards
IEC 61076-3-106
AAS465
Insertion cycles, min.
750
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4
AAW338
Manufacturer product designation
Connectors, Adapter PCB, Contacts: 4
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366930
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청