Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI 10G RJ45 Stvb. Cat6, 8p IDC gew.
Stückliste
HARTING 09451511561
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451511561
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI 10G RJ45 Stvb. Cat6, 8p IDC gew.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 151 1561
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.1 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.75 A
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.1 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO