Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Stückliste
HARTING 09451511571
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451511571
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,76 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,76 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 151 1571
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.120 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.760 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-7
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU731
Herstellerproduktfamilie
HARTING RJ Industrial®
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.120 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE