Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port Schutzkappe Metall IP65/67
Stückliste
HARTING 09455020006
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455020006
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe, Metall, Schutzart: IP65, IP67, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkappe, Metall, Schutzart: IP65, IP67, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port Schutzkappe Metall IP65/67
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 502 0006
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port protection cover metal IP65/67
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkappe, Metall, Schutzart: IP65, IP67, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe, Metall, Schutzart: IP65, IP67, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE