HARTING 09451452930
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
USB
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/254/5680.prj},{NB=09451452930},{MANUID=09451452930},{AAC895=5.8},{BAA018=0.0005},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/df/9a/09451452930.tif__web.png},{DESCSHORT=Service interfaces, USB 3.0, Fully shielded, 360° shielding contact, Cable length: 0.5 m, Connection type: Type A connector - type A connector},{DESCLONG=Service interfaces, USB 3.0, Fully shielded, 360° shielding contact, Cable length: 0.5 m, Connection type: Type A connector - type A connector},{MANUTYPEDESC=USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x type A 1:1},{SUPPLIERALTNO=09 45 145 2930},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAO057=har-port},{AAO742=har-port},{AAW338=USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x type A 1:1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x type A 1:1
Bill of material
HARTING 09451452930
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451452930
DESCSHORT
Short Description
Service interfaces, USB 3.0, Fully shielded, 360° shielding contact, Cable length: 0.5 m, Connection type: Type A connector - type A connector
DESCLONG
Long Description
Service interfaces, USB 3.0, Fully shielded, 360° shielding contact, Cable length: 0.5 m, Connection type: Type A connector - type A connector
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x type A 1:1
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 145 2930
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAC895
diameter
5.8
mm
AAO057
Product type
har-port
AAO742
Brand
har-port
AAW338
Manufacturer product designation
USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x type A 1:1
BAA018
length
0.0005
mm
BAA351
color
Black
BAB270
Design of plug
USB 3.0
BAB392
certificate/approval
0
BAB664
material
Polyamide (PA)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청