HARTING 09454521954
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
USB
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/254/5922.prj},{NB=09454521954},{MANUID=09454521954},{BAA018=0.003},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/e7/92/d409454521950_20170830_140914742.tif__web.png},{DESCSHORT=Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 3 m, Connection type: 2x type A jack - type A connector},{DESCLONG=Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 3 m, Connection type: 2x type A jack - type A connector},{MANUTYPEDESC=har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable},{SUPPLIERALTNO=09 45 452 1954},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=21},{AAO057=har-port},{AAO742=har-port},{AAW338=har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable},{BAA351=Silver},{BAB270=USB 2.0},{BAB664=Polyamide (PA)},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
Bill of material
HARTING 09454521954
MANUID
Product number of the Manufacturer
09454521954
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 3 m, Connection type: 2x type A jack - type A connector
DESCLONG
Long Description
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 3 m, Connection type: 2x type A jack - type A connector
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 452 1954
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
21
AAO057
Product type
har-port
AAO742
Brand
har-port
AAW338
Manufacturer product designation
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
BAA018
length
0.003
mm
BAA351
color
Silver
BAB270
Design of plug
USB 2.0
BAB392
certificate/approval
0
BAB664
material
Polyamide (PA)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청