Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port USB 3.0 A-A WDF schwarz
Stückliste
HARTING 09454521904
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521904
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 3.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 3.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port USB 3.0 A-A WDF schwarz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1904
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port USB 3.0 A-A PFT black
BAA351
Farbe
schwarz
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 3.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen