Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT 90° tape&reel
Stückliste
HARTING 09455511113
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511113
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT 90° tape&reel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1113
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
126
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
130
QUANTITYINT
Mengenstaffel
130
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN