Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE
Stückliste
HARTING 09455511163
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511163
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit CE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1163
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
126
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
110
QUANTITYINT
Mengenstaffel
110
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE