Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse EMV
Stückliste
HARTING 09455150028
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455150028
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, EMV
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, EMV
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse EMV
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 515 0028
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing EMC
AAO742
Marke
Han® 3 A RJ45 Hybrid
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® 3 A RJ45 Hybrid
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, EMV
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, EMV
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig