Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 WDF 8+4p
Stückliste
HARTING 09452151760
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452151760
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, 4x 48 V, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, 4x 48 V, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 WDF 8+4p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 215 1760
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE