Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, gewinkelt
Stückliste
HARTING 09451151104
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451151104
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gewinkelt, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gewinkelt, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 115 1104
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
8
QUANTITYINT
Mengenstaffel
8
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han 3A-gw-M20 (geklebte Dichtung)
    HARTING
    RJIKabIP20umspr.gew.RJ45;22/1;mass15m
    HARTING
    Han 3A-AGW-QB
    HARTING
    Han 3A-M-QL 1,5mm²
    HARTING
    Han 3A-gw-M20
    HARTING
    Han 3M-gg-M25
    HARTING
    Han 3A RJ45 Hybrid Cable Assembly 5,0m
    HARTING
    Han 3HPR-gg-KV-13,5
    HARTING
    InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
    HARTING
    Han3A M Hybrid Cat.6 8+4p 5.0m
    HARTING
    Han 3EMV-gw-M20 (mit gekl. Dichtung)
    HARTING
    Han3A RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, Kunstst.
    HARTING
    Han 24B-agg-QB
    HARTING
    Han 48B-agg-LB-K (AK in AL)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen