Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
Stückliste
HARTING 6188201050101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
6188201050101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm², Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 88 201 0501 01
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
245
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Power® S
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm², Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Energieverteiler, mit 1x Han® Q 4/2, Buchseneinsatz, im Han-Compact® Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink