Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
Stückliste
HARTING 33547510100002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33547510100002
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Multimode, 50 / 125 µm, FRNC (LSZH), Kabellänge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Multimode, 50 / 125 µm, FRNC (LSZH), Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 54 751 0100 002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAK718
Material des Mantels
FRNC (LSZH)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Kabel, Multimode, 50 / 125 µm, FRNC (LSZH), Kabellänge: 10 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kabel, Multimode, 50 / 125 µm, FRNC (LSZH), Kabellänge: 10 m
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD974
Außendurchmesser des Kabels
8.200 mm
BAD982
Faserart
Multimode 50/125
BAE029
Werkstoff des Mantels
FRNC (LSZH)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft