Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO JUMPER CAB. ASSY-1,0M 2x LC Duplex MM
Stückliste
HARTING 33012410010005
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33012410010005
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 5,17 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 5,17 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FO JUMPER CAB. ASSY-1,0M 2x LC Duplex MM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 01 241 0010 005
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAK322
Kabeltyp
Simplex
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAI969
Länge
1 m
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft