Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
Stückliste
HARTING 33014410050024
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33014410050024
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 5,17 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 5,17 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 5.0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 01 441 0050 024
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAK322
Kabeltyp
Simplex
BAI969
Länge
5 m
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft