Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Leitung SUB-D25,f-m; 1,8m
Stückliste
HARTING 39509030040
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39509030040
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1,8 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1,8 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Leitung SUB-D25,f-m; 1,8m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 903 0040
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
D-Sub, Standard, Male (Stift), mit Kunststoffgehäuse
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.8 m
AAO742
Marke
D-Sub
AAP775
Anzahl der Adern
25
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
D-Sub, Standard, Female (Buchse), mit Kunststoffgehäuse
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink