Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Stückliste
HARTING 20871466002100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20871466002100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 87 146 6002 100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
AAO742
Marke
Han E®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han 10 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
    HARTING
    Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
    HARTING
    Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft