HARTING 33506869248005
HARTING
System cabling
Power
Industrial connectors Han®
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/35/224/17463.prj},{NB=33506869248005},{MANUID=33506869248005},{AAB762=0.500},{AAC820=-40},{AAC821=120},{AAP775=1},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.5 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.5 m},{MANUTYPEDESC=Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m},{SUPPLIERALTNO=33 50 686 9248 005},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=84},{AAB379=Female, Angled, Black},{AAC108=IP40, mated condition, IP20, unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)},{AAD251=Polyolefin copolymer},{AAO742=Han® S},{AAP798=EN 50264-3-1},{AAS488=Female (socket), Angled, Red}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m
Bill of material
HARTING 33506869248005
MANUID
Product number of the Manufacturer
33506869248005
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.5 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
33 50 686 9248 005
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
84
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Female, Angled, Black
AAB762
Length of the preassembled line
0.500
m
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP40, mated condition, IP20, unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
120
°C
AAD251
Material of the cable mantle
Polyolefin copolymer
AAO742
Brand
Han® S
AAP775
Number of wires
1
AAP798
Application standards
EN 50264-3-1
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket), Angled, Red
BAB378
Color of coat
Black
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청