Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
USB 2.0 PFT B plug - A HIFF jack 3,0m
Bill of material
HARTING 09455451964
MANUID
Product number of the Manufacturer
09455451964
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 3 m, Diameter: 4.9 mm
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 3 m, Diameter: 4.9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USB 2.0 PFT B plug - A HIFF jack 3,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 545 1964
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAO057
Product type
USB 2.0 PFT B plug - A HIFF jack 3,0m
AAO742
Brand
USB
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    USB 2.0 PFT B plug - A HIFF jack 5,0m
    HARTING
    USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 5,0m
    HARTING
    USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
    HARTING
    USB 2.0 PFT B plug - A HIFF jack 2,0m
    HARTING
    USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 2,0m
    HARTING
    USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
    HARTING
    USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
    HARTING
    USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
    HARTING
    USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés