HARTING 09470304069
HARTING
System cabling
Data Copper cable
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/220/18732.prj},{NB=09470304069},{MANUID=09470304069},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/08/094703040xx.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1.5 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1.5 m},{MANUTYPEDESC=RJI IP20/ 90°ang.90+270° 22/7;3,0m;outdo},{SUPPLIERALTNO=09 47 030 4069},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=69},{AAO057=RJI IP20/ 90°ang.90+270° 22/7;3,0m;outdo},{AAO742=RJ45},{COO=RO},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=382},{AAO676=09 47 030 4069},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI IP20/ 90°ang.90+270° 22/7;3,0m;outdo
Bill of material
HARTING 09470304069
MANUID
Product number of the Manufacturer
09470304069
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1.5 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1.5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI IP20/ 90°ang.90+270° 22/7;3,0m;outdo
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 47 030 4069
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
69
AAO057
Product type
RJI IP20/ 90°ang.90+270° 22/7;3,0m;outdo
AAO742
Brand
RJ45
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/7;0,5m;outdoo
HARTING
14.04.2022
RJI IP20/ 90° gew.2X270° 22/7;0,5m;stran
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청