Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6; 2,5m
Stückliste
HARTING 09455451512
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455451512
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2,5 m, Durchmesser: 6,1 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2,5 m, Durchmesser: 6,1 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6; 2,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 1512
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6; 2,5m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444920
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    2744571 - FL PLUG RJ45 GN/2
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft