Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kabel IP67 Hybrid,flex 8,0m, AWG22/7
Stückliste
HARTING 09457251330
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457251330
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 8 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 8 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Kabel IP67 Hybrid,flex 8,0m, AWG22/7
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 725 1330
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI Cable IP67 AWG22/7 Hybrid,stran., 8m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft