Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7;1,0m;schle
Stückliste
HARTING 09470300046
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470300046
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt oben, Kabellänge: 1 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt oben, Kabellänge: 1 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7;1,0m;schle
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 030 0046
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,0m;trail
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 0,5m;flex.
    HARTING
    DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 3,0m
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft