Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp;8,0m
Stückliste
HARTING 09470500054
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470500054
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt links, Kabellänge: 8 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, gewinkelt links, Kabellänge: 8 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp;8,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 050 0054
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;trail, 8,0m
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft