Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;1m;schle
Stückliste
HARTING 09470506046
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09470506046
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 1 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;1m;schle
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 47 050 6046
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;1m;schle
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO