HARTING 09488484745005
HARTING
System cabling
Data Copper cable
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/220/7487.prj},{NB=09488484745005},{MANUID=09488484745005},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/4b/f8/b409488484745xxx.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 0.5 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 0.5 m},{MANUTYPEDESC=VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m},{SUPPLIERALTNO=09 48 848 4745 005},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=45},{AAK322=Copper cable, (round)},{AAK417=HARTING VarioBoot RJ45, Preferred directions up/down}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
Bill of material
HARTING 09488484745005
MANUID
Product number of the Manufacturer
09488484745005
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 0.5 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 0.5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 48 848 4745 005
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
45
AAK322
cable type
Copper cable, (round)
AAK417
connector connection 1
HARTING VarioBoot RJ45, Preferred directions up/down
AAK418
connector connection 2
RJ45 8(8), Preferred directions up/down
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(8), Preferred directions up/down
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(8), Preferred directions up/down
BAB392
certificate/approval
0
BAG975
degree of protection
IP20
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청