Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 15m
Stückliste
HARTING 09488547745150
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09488547745150
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 15 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 15 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 15m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 48 854 7745 150
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 15m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen