HARTING 09488585587200
HARTING
System cabling
Data Copper cable
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/220/7616.prj},{NB=09488585587200},{MANUID=09488585587200},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/5f/90/2909488585587xxx.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free, Cable length: 20 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free, Cable length: 20 m},{MANUTYPEDESC=VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 20m},{SUPPLIERALTNO=09 48 858 5587 200},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAK322=Copper cable, (round)},{AAK417=HARTING VarioBoot RJ45, Preferred directions left/right}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 20m
Bill of material
HARTING 09488585587200
MANUID
Product number of the Manufacturer
09488585587200
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free, Cable length: 20 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free, Cable length: 20 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 20m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 48 858 5587 200
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAK322
cable type
Copper cable, (round)
AAK417
connector connection 1
HARTING VarioBoot RJ45, Preferred directions left/right
AAK418
connector connection 2
RJ45 8(8), Preferred directions left/right
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(8), Preferred directions left/right
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(8), Preferred directions left/right
BAB392
certificate/approval
0
BAG975
degree of protection
IP20
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EBC - Non-adjustable thermostat with SPDT contact
Elettrotec
17.05.2023
TBLFPA / TBLTPA - Fixed temperature switches with probe
Elettrotec
18.01.2023
HDC - Pressure Switch, 10-320bar, max. 350bar
BARCONTROL
29.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청