Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 5,0m
Bill of material
HARTING 09488787584050
MANUID
Product number of the Manufacturer
09488787584050
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 5 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 5,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 48 878 7584 050
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAK322
cable type
Copper cable, (round)
AAK417
connector connection 1
HARTING RJ Industrial®
AAK418
connector connection 2
RJ45 8(8)
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(8)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(8)
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.0m
    HARTING
    DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A grey 0,3m
    HARTING
    har-port RJ45 Cat.6; PFT 1,5m cable
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !