Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m
Stückliste
HARTING 09456000502
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000502
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0502
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAO057
Herstellerprodukttyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 26/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
BAB378
Farbe des Mantels
gelb
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444995
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft