Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
Stückliste
HARTING 09456000524
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000524
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Kabellänge: 1.000 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Kabellänge: 1.000 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0524
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO057
Herstellerprodukttyp
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAQ328
AWG-Nummer
4x 2x AWG 26/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Kabellänge: 1.000 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Kabellänge: 1.000 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD974
Außendurchmesser des Kabels
7.100 mm
BAE029
Werkstoff des Mantels
FRNC (LSZH)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink