HARTING 09456000525
HARTING
System cabling
Data Copper cable
Bulk cables
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/41/238/6098.prj},{NB=09456000525},{MANUID=09456000525},{AAP775=8},{BAB392=0},{BAD974=7.100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444995},{PREVIEW=../../../_pool_/37/5c/c6094560001021400__002_.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Cable length: 100 m, Cat. 7, Class F up to 600 MHz},{DESCLONG=Copper cable, (round), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Cable length: 100 m, Cat. 7, Class F up to 600 MHz},{MANUTYPEDESC=HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m},{SUPPLIERALTNO=09 45 600 0525},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=66},{AAO057=HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m},{AAQ328=4x 2x AWG 26/7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
Bill of material
HARTING 09456000525
MANUID
Product number of the Manufacturer
09456000525
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Cable length: 100 m, Cat. 7, Class F up to 600 MHz
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Cable length: 100 m, Cat. 7, Class F up to 600 MHz
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 600 0525
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
66
AAO057
Product type
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m
AAP775
Number of wires
8
AAQ328
AWG-number
4x 2x AWG 26/7
AAU734
Manufacturer product description
Copper cable, (round), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Cable length: 100 m, Cat. 7, Class F up to 600 MHz
AAW338
Manufacturer product designation
Copper cable, (round), 4x 2x AWG 26/7, FRNC (LSZH), Cable length: 100 m, Cat. 7, Class F up to 600 MHz
BAB378
Color of coat
Black
BAB392
certificate/approval
0
BAD974
Outer diameter of the cable
7.100
mm
BAE029
Material of the mantle
FRNC (LSZH)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444995
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청